Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation MICA-Tape Bandierung und Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT MC 1565
Temperaturbeständigkeit -195°C bis +400°C

CE Konform
8

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 1565 MC
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -195
  • 1565
Beständigkeiten Flammwidrig

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?