Câble aux brins de cuivre nickelé en fibre de verre avec bandes de MICA et tresse en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT MC 1565
Plage de température -195°C à +400°C

8

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 1565 MC
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -195
  • 1565
Résistances Non-propagateur de la flamme

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?