Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig

ÖLFLEX PETRO C HFFR

UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig

  • bis 5 Adern: farbig nach CENELEC
  • ab 6 Adern: nummeriert
CE Konform
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
41

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Wasser
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PUR Kabel

Downloads

Datenblatt (71.3 KB)

Download

Datenblatt (64.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?