Servomotorenkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 719 CY
für feste Verlegung orange UL/CSA

Nutzen
Dank niedriger Betriebskapazität grössere Leitungsverlegelängen möglich

Anwendungsgebiete
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor
Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz

Produkteigenschaften
Kapazitätsarm
Ölbeständig
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                            IEC/EN:60332-1-2

47

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 719 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein

Downloads

Datenblatt

Download