Câble servo PVC blindé pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719 CY
pour pose fixe orange UL/CSA

Avantages
Grâce à une conception de faible capacitance, possiblilité d'une pose de câble plus longue

Applications
Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
Pour une installation fixe et une utilisation flexible occasionnelle

Propriété produit
Conception de faible capacitance
Resistant aux huiles
Resistance au feu:  UL/CSA:VW-1, FT1
                                IEC/EN:60332-1-2

47

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 719 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?