Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich

ÖLFLEX SERVO FD 796 P

UL/CSA schwarz

Nutzen
Erlaubt schnellere Bewegungsabläufte und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen

Anwendungsgebiete
Anwendungen in der elektrischen Antriebstechnik
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor

Produkteigenschaften
Oelbeständig
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                           IEC/EN:60332-1-2

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
Schleppkettentauglich
CE Konform
12

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 796 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 90.0
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40.0
  • 90.0
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?