Câble servo PUR pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA noir

Avantages
Permet un déplacement plus rapide et augmente ainsi l'efficacité économique des machines

Applications
Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
Utilisaton pour les systemes de commande électrique en automatisation 

Caractéristiques produit
Resistant aux huiles
Resistance aux flammes:  UL/CSA:VW-1, FT1
                                          IEC/EN:60332-1-2

12

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 796 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?