Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link

ÖLFLEX SERVO FD 7DSL

PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA

Nutzen
Nur eine Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter/ Regler und Motor-Feedback-System
Einfache Installation

Anwendungsgebiete
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor
In Energieführungsketten / Kabelführungsketten

Produkteigenschaften
Adhäsionsarme Oberfläche
Oelbeständig
Kapazitätsarme Konstruktion
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                             IEC/EN:60332-1-2

Underwriters Laboratories recognized
Schleppkettentauglich
CE Konform
7

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 90.0
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40.0
  • 90.0
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?