Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA

Utilisation
Installation simple, câble de liaison entre le régulateur et le système feed-back du moteur

Applications

Câble de liaison entre le régulateur Servo et le moteur
Câble pour chaine à câble

Caractéristiques produit
Faible adhérence de la surface extérieure
Résistant aux huiles
Construction de faible capacitance
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

10

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?