beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen mit reduzierten Isolationswanddicken für die Verwendung in Schienenfahrzeugen.
Sie sind geeignet für feste und geschützte Verlegung, sowie für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 301 sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50306-2. Maßgebend für die Installation sind die Vorgaben in EN 50355 und EN 50343.
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
Artikel-Nr: 15301000
1.30
demnächst verfügbar ab 01.08.2025
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
Artikel-Nr: 15301000K
1.30
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
Artikel-Nr: 15301000S
1.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,75
Artikel-Nr: 15301001
1.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,75
Artikel-Nr: 15301001K
1.50
Liefertermin auf Anfrage
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,75
Artikel-Nr: 15301001S
1.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
Artikel-Nr: 15301002
1.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
Artikel-Nr: 15301002K
1.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
Artikel-Nr: 15301002S
1.60
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
Artikel-Nr: 15301003
2.10
demnächst verfügbar ab 02.08.2025
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
Artikel-Nr: 15301003K
2.10
demnächst verfügbar ab 26.04.2025
beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
Artikel-Nr: 15301003S
2.10
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |