résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

ÖLFLEX TRAIN 301 sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, avec une épaisseur de paroi isolante réduite, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires.

Ils sont adaptés à une pose fixe et protégée, ainsi qu'aux applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes et les biens sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. Les câbles ÖLFLEX TRAIN 301 sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50306-2. Les spécifications des normes EN 50355 et EN 50343 sont déterminantes pour l'installation.

15
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Résistant aux carburants
  • Acides
  • Lyes
  • Chimique
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (134.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?