Werkzeug für Kabelverschraubung Skinmatic RZ
SKINMATIC RZ
Die unübertroffene Montagehilfe zur blitzschnellen Montage von Verschraubungen aller Art

Der SKINMATIC®-Schlüssel RZ verfügt über einen stufenlosen
Klemmbereich von 14 - 33 mm.
Mit zwei Klemmbereichen:

Kleine Öffnung 14 - 22 mm:
für M 12 - M 16 / PG 7 - PG 11

Grosse Öffnung 24 - 33 mm für:
für M 20 - M 25 / PG 13,5 - PG 21
Das Werkzeug besteht aus verchromtem Werkzeugstahl mit
ergonomisch gestalteten Kunststoffgriffen.

Dimensionen : 250mm (L) x 80mm (H) 

Metrisches Gewinde
PG Gewinde
3

Downloads

Datenblatt (319.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?