Outils pour presse-étoupe Skinmatic RZ
SKINMATIC RZ
L'auxiliaire de montage inégalé pour le montage ultra-rapide des presse-étoupes de tout type

La clé SKINMATIC ® RZ dispose d'une plage de serrage progressive de 14 à 33 mm.
Avec deux plage de serrage:

Petite ouverture 14 - 22 mm:
pour M 12 - M 16 / PG 7 - PG 11

Grande ouverture 24 - 33 mm:
pour M 20 - M 25 / PG 13,5 - PG 21
L'outil est en acier, avec une poignée ergonomique en plastique.

Dimenssions : 250mm (L) x 80mm (H)

3

Téléchargements

Fiche technique (319.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?