Blindstopfen metrisch aus Polyamid
SKINTOP CLICK BLK
kein Gewinde nötig
Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.
Speziell entwickelt für den Schaltschrankbau in der Mess-,
Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Anlagen-, Apparatebau und Steuerungsbau
• Spart bis zu 70 % Montagezeit
• Neues, innovatives Rastsystem
• Montiert mit 4 Rasten blitzschnell nach IP 68
• Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
• Höchste Qualität aus Polyamid
• Kein Gewinde wird benötigt
• Freie Montage in jeder Position
Blindstopfen metrisch aus Polyamid
kein Gewinde nötig
SKINTOP CLICK BLK 16 RAL 7035 LGY
Artikel-Nr: 52109013
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Blindstopfen metrisch aus Polyamid
kein Gewinde nötig
SKINTOP CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY
Artikel-Nr: 52109014
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Blindstopfen metrisch aus Polyamid
kein Gewinde nötig
SKINTOP CLICK BLK 25 RAL 7035 LGY
Artikel-Nr: 52109015
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
---|---|
Approbationen | VDE für M16 bis M25 |