Bouchon métrique en polyamide
SKINTOP CLICK BLK
aucun filetage requis

Le système de presse-étoupe le plus innovant du marché
pour un assemblage très rapide et possédant les qualités des presse-étoupes SKINTOP® qui ont fait leurs preuves dans le monde entier.

Spécialement conçu pour les armoires de commande, les appareils de mesure et de réglage, les systèmes d’automatisation, l’ingénierie et la construction industrielle.

Jusqu’à 70% de temps économisé au montage
• Système simple et innovant
• Montage hermétique IP68 en un clin d’oeil sur 4 loquets
• Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
• Polyamide haute qualité
• Pas de filetage nécessaire
• Montage facile quelque soit la position

3

Spécifications

Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25

Téléchargements

Fiche technique (169.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?