Flachkabelverschraubung metrisch aus Messing vernickelt
SKINTOP FLAT
halogenfrei

  • Besonders effektive Abdichtung der Leitung dank innovativem Dichteinsatz speziell für Flachleitungen (Schutzart IP 68 (5 bar)).
  • Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung auf der Leitung ermöglicht hohe Zugentlastung.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Flachleitungsabmessungen (Breite/Höhe).
  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.
Metrisches Gewinde
CE Konform
4

Downloads

Datenblatt (120.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?