Presse-étoupe plat métrique en laiton nickelé
SKINTOP FLAT
sans halogène

  • Étanchéification particulièrement efficace du câble grâce à une garniture d'étanchéité innovante spécialement conçu pour les câbles plats (indice de protection IP 68 (5 bar)).
  • Serrage en douceur du câble grâce à l’élasticité élevée du matériau d’insert d’étanchéité.
  • Une répartition uniforme de la force sur le câble permet une grande décharge de traction.
  • Grande plage de serrage variable pour différentes dimensions de câble plat (largeur/hauteur).
  • Les matériaux sans halogène favorisent l’utilisation du produit dans les zones publiques.
  • Utilisable dans des environnements secs ou humides.
  • Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
4

Téléchargements

Fiche technique (120.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?