Gegenmutter halogenfrei

SKINTOP GMP-GL HF-M

 

 

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

 

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei

- Bohrungen ohne Gewinde
- Flughäfen
- Tunnelbauten
- Zügen und U-Bahnen
- Öffentliche Gebäude

RoHS Konform
Halogenfrei
Metrisches Gewinde
8

Spezifikationen

Material Polyamid UL94V-0, halogenfrei
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?