Contre-écrou sans halogène
SKINTOP GMP-GL HF-M

 

 

Presse-étoupe pour les applications ferroviaires
Protection contre les incendies dans le matériel roulant selon EN 45545-2:2013

 

Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés

- Aéroports
- Constution de tunnel
- Trains et Métros
- Bâtiments publics

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Matériau Polyamide UL94V-0, sans halogène
Plage de température -20°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?