Messing Verschraubung Food & Beverage

SKINTOP HYGIENIC EMV

Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche

In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Produktionsanlagen und an jedes darin enthaltenen Bauteil gestellt. Kriterien wie leichte Reinigung, lebensmittelechte Materialien und guter Korrosionsschutz haben höchste Priorität. Die SKINTOP® HYGIENIC SC Kabelverschraubung zeichnet sich durch ein spezielles Design aus, welches sehr einfach zu reinigen ist und die Möglichkeiten minimiert, dass sich in Hohlräumen oder offenen Gewinden Rückstände oder gar Bakterienherde bilden.

Die SKINTOP® HYGIENIC SC wurde speziell für die Einführung von geschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert und bietet eine optimale elektrische Schirmung in Kombination mit einer optimalen Zugentlastung und hohe Schutzart.

Metrisches Gewinde
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
ECOLAB
FDA
NSF
EHEDG
4

Spezifikationen

Material <p>Körper aus Edelstahl, V4A (1.4404 / 316L)&nbsp;</p>
<p>Einsatz: Polyamid&nbsp;</p>
<p>Dichtungsmat.: FKM</p>
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar, IP 69
Referenzen <p>EHEDG (Type EL Class I AUX)&nbsp;</p>
<p>ECOLAB®&nbsp;</p>
<p>FDA 21 CFR 177.2600&nbsp;</p>
<p>NSF</p>
<p>DIN EN 1672-2</p>
<p>DIN EN ISO 14 159</p>
<p>UL File Nr. 79903</p>
Metrisch Ja
Edelstahl Ja

Downloads

Datenblatt (210.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?