Presse-étoupe Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC EMV
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
Le SKINTOP® HYGIENIC SC est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Le SKINTOP ® HYGIENIC SC a été conçu spécialement pour les câbles avec blindage et offre ainsi une protection électrique optimale et une haute protection à la traction.
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M12X1,5
Nr- d'article 53105300
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M16X1,5
Nr- d'article 53105301
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M20X1,5
Nr- d'article 53105302
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M25X1,5
Nr- d'article 53105303
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M32X1,5
Nr- d'article 53105314
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques
SKINTOP HYGIENIC SC M40X1,5
Nr- d'article 53105315
prochainement disponible 22.05.2025
Spécifications
Matière |
<p>Corps en acier inoxydable, V4A (1.4404/ 316L) </p> <p>Insert en polyamide </p> <p>Joint: FKM</p> |
---|---|
Plage de température | -20°C...+100°C |
Références |
<p>EHEDG (Type EL Class I AUX) </p> <p>ECOLAB® </p> <p>NSF</p> <p>FDA 21 CFR 177.2600 </p> <p>DIN EN 1672-2</p> <p>DIN EN ISO 14 159</p> <p>UL File Nr. 79903</p> |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |