SKINTOP INOX-R
Edelstahl Verschraubung
SKINTOP INOX-R
mit Reduzierungsdichteinsatz
Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.
In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Produktionsanlagen und an jedes darin enthaltenen Bauteil gestellt. Kriterien wie leichte Reinigung, lebensmittelechte Materialien und guter Korrosionsschutz haben höchste Priorität. Die neue SKINTOP® INOX Kabelverschraubung zeichnet sich durch ein spezielles Design aus, welches sehr einfach zu reinigen ist und die Möglichkeiten minimiert, dass sich in Hohlräumen oder offenen Gewinden Rückstände oder gar Bakterienherde bilden.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Edelstahl Verschraubung
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP INOX-R M16X1,5
Artikel-Nr: 53806750
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Edelstahl Verschraubung
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP INOX-R M20X1,5
Artikel-Nr: 53806751
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Edelstahl Verschraubung
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP INOX-R M25X1,5
Artikel-Nr: 53806752
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Edelstahl Verschraubung
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP INOX-R M32X1,5
Artikel-Nr: 53806753
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Körper | Edelstahl V4A |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |