Presse-étoupe en acier inoxydable
SKINTOP INOX-R
avec garniture d’étanchéité réductrice
Variante « INOX-R » avec garniture d’étanchéité réductrice pour l'étanchéification des câbles de petits diamètres.
L’industrie alimentaire demande le respect des plus hautes exigences dans le processus de production ainsi que sur chacun des composants. Les critères tels que la facilité de nettoyage, la sûreté des matériaux et une bonne protection contre la corrosion sont exigés. Le nouvel presse-étoupe se caractérise par sa conception spéciale facilitant le nettoyage et minimisant l’incrustation des bactéries dans les cavités ou le filetage.
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M12X1,5
Nr- d'article 53806749
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M16X1,5
Nr- d'article 53806750
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M20X1,5
Nr- d'article 53806751
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M25X1,5
Nr- d'article 53806752
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M32X1,5
Nr- d'article 53806753
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M40X1,5
Nr- d'article 53806754
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe en acier inoxydable
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP INOX-R M50X1,5
Nr- d'article 53806755
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Corps | Acier inoxydable V4A |
---|---|
Plage de température | -40°C...+100°C |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |