Messing Erdungsverschraubung EMV
SKINTOP MS(R)-SC-M
metrisches Gewinde

Die EMV-sichere Kabelverschraubung SKINTOP® MS-SC, müssen Sie zum Anschliessen nicht zerlegen.

Beste Kontakte für optimale Erfolge.
Die Qualität eines EMV-Schirms wird durch den Gesamtkopplungswiderstand ines Kabelsystems bestimmt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Art der Kontaktierung.
Bei SKINTOP® MS-SC dient das Schirmgeflecht des Kabels nicht nur zur mechanischen Befestigung, zusätzlich wird eine optimale niederohmige Schirmkontaktierung erreicht.

Metrisches Gewinde
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
CE Konform
13
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV

Downloads

Datenblatt (138.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?