Presse-étoupe pour mise à la terre CEM
SKINTOP MS(R)-SC-M
avec raccordement métrique

Le presse-étoupe CEM type SKINTOP® MS-SC qu'il n'est pas
nécessaire de démonter.


Le meilleur contact pour un succès assuré.
La qualité d'un blindage CEM se vérifie par la résistance totale du système de connexion du câble. Le type de contact est primordial. Avec le SKINTOP® MS-SC le système de continuité sert non seulement au maintien mécanique du câble mais également à avoir la résistance ohmique minimale.

13
  • 1
  • 2

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV

Téléchargements

Fiche technique (138.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?