Kabelverschraubung metrisch halogenfrei
SKINTOP ST(R)-HF-M

 

 

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in SchienenfahrzeugenPrüfung nach DIN EN 45545-2:2013

 

Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht.
- Öffentliche Gebäude
- Belüftungsanlagen
- Tunnelbauten
- Zügen und U-Bahnen

RoHS Konform
Halogenfrei
VDE geprüft
Metrisches Gewinde
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Körper Polyamid UL94V-0, halogenfrei
Dichtring LSE 1 halogenfrei
O-Ring LSE 1 halogenfrei
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen EN 60695-2-1/1
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?