Presse-étoupe métrique sans halogène
SKINTOP ST(R)-HF-M

 

 

Presse-étoupe pour les applications ferroviairesProtection contre les incendies dans le matériel roulant selon EN 45545-2:2013

 

Pour une protection prioritaire des vies et des biens de valeurs
- Bâtiments publics
- Systèmes de ventilation
- Construction de tunnel
- Trains et métros

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Corps Polyamide UL-94-0, sans halogène
Bague d'étanchéité LSE 1 sans halogène
Joint torique LSE 1 sans halogène
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations EN 60695-2-1/1
Couleur RAL gris-clair RAL 7035

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?