Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid
SKINTOP ST(R)-M
mit Vibrationsschutz, VDE, UL-Listed

SKINTOP® ST-M, die Standard-Kabelverschraubung

SKINTOP® STR-M mit Reduzierungs-Dichteinsatz

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Neoprene (CR)

Temperaturbereich: -40°C...+100°C

Schutzart: IP 66, IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: cUL, UR, VDE, nach EN 50262

Metrisches Gewinde
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
VDE geprüft
RoHS Konform
CE Konform
62

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?