Presse-étoupe métrique en polyamide
SKINTOP ST(R)-M
avec securité anti vibration, VDE, UL Listed

SKINTOP® ST-M, le presse-étoupe à vis standard

SKINTOP® STR-M avec garniture de réduction étanche

Matière

Corps: Polyamide

Bague d'étanchéité: Néoprène (CR)

Plage de température: -40°C...+100°C

Type de protection: IP 66, IP 68 - 5 bars, IP 69

Approbations: cUL, UR, VDE, selon EN 50262

62

Téléchargements

Fiche technique (140.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?