Stahlbinder INOX AISI 316

steel cable ties

UL-Listed

 

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 werden bei hohen Temperaturen und bei starken chemischen Einwirkungen eingesetzt. Der AISI 316 Edelstahl wird immer dort eingesetzt wo sehr hohe Anforderungen an die Korrosionsfestigkeit gestellt werden.
Diese Edelstahl Kabelbinder sind wetterfest und UV-Beständig.

 

 

UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
6

Spezifikationen

Material Edelstahl AISI 316
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ<br/> CSA Listed ZODZ7

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?