Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Volltron Ultra C-PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp UNITRONIC FD CP plus
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Branche Windenergie
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
  • Witterung
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?