Câble pour chaîne blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA

Volltron Ultra C-PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 7,5 D. Ainsi, les câbles Volltron Ultra C-PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.

27

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles UNITRONIC FD CP plus
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Branche force du vent
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
  • Météorologique
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement