Hochflexible PUR-Litze Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
halogenfrei, ölbeständig und UL zertifiziert

Vollfil Ultra PUR hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz. Insbesondere für den Potentialausgleich.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
Underwriters Laboratories Listed
RoHS Konform
6

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp VOLLFIL ULTRA PUR
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -30°C...+80°C

Downloads

Datenblatt (120.6 KB)

Download

Montagerichtlinien (154.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?