Fil PUR extra-souple Class 6
VOLLFIL ULTRA PUR
sans halogène, résistant à l'huile et certifié UL

Les brins extrasouples Vollfil Ultra PUR sont spécialement conçus pour une utilisation avec des chaînes guide câbles. Particulièrement pour la compensation de potentiel.

 

 

6

Spécifications

Sous-catégorie fils
  • Fils en PUR
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Types de fils VOLLFIL ULTRA PUR
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Plage de température (Utilisation flexible) -30°C...+80°C

Téléchargements

Fiche technique (120.6 Kio)

Téléchargement

Instructions de montage (154.1 Kio)

Téléchargement