Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Vollflex Ultra PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Vollflex Ultra PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30.0
  • 80.0
Zertifizierung UL/CSA
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt (141.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?