Edelstahlverschraubung zu VOLLPROTEC NM FoodGrade
VOLLPROTEC FoodGrade Raccord
FDA approbiert

 

 

Spezialverschraubung aus Edelstahl und FDA approved PVC Dichtung passend zu Schutzschlauch FG und NMFG. Die glatte Oberfläche ohne sichtbares Gewinde begünstigt das Reinigen und verhindert die Ablagerung von Mikroorganismen.

 

 

FDA
NSF
5

Spezifikationen

Material <p>K&ouml;rper aus Edelstahl 316-316L<br />blaue Dichtungen, FDA approved PVC<br />O-Ring aus NBR</p>
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP68 / IP69
Metrisch Nein
Edelstahl Nein

Downloads

Datenblatt (104.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?