Raccord à vis en acier inoxydable NM FoodGrade
VOLLPROTEC FoodGrade Raccord
approuvée FDA

 

 

Raccord pour gaine en acier inoxydable et avec joint d'étanchéité en PVC approuvé FDA de protection FG et NMFG. Sa surface lisse sans filetage est idéale pour le nettoyage et évite le dépôt de micro-organismes.

 

 

5

Spécifications

Matière <p>acier inoxydable<br />Joint d&rsquo;&eacute;tanch&eacute;it&eacute; bleu en PVC et approuv&eacute; FDA<br />Bague O en NBR</p>
Plage de température -45°C bis +105°C
Type de protection IP68 / IP69
Métrique Non
Acier inoxydable Non

Téléchargements

Fiche technique (104.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?