Liefertermin auf Anfrage
Zylindersicherung 600/1000VDC
Zylindersicherung 600/1000VDC
HELIO Protection
Zylindersicherung 600VDC flink
Min./max Schaltvermögen 1,35 I-Nenn -100kA
Grösse: ATMR, ATM 10x38
Zylindersicherung 1000VDC flink
Min./max Schaltvermögen 2,0 (*3.0) I-Nenn -50kA
Grösse: DC10 10x85, DCT 10x38
Weitere Artikel aus dem HELIO-Sortiment (z.B. HELIO BOX /
HELIO SWITCH / SURGE TRAP) auf Anfrage.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die spezielle "HELIO"-
Dokumentation.
Zylindersicherung 600/1000VDC
HELIO Protection
Fuse Amp-Trap 10x38 600VAC/DC/0.5A
Artikel-Nr: ATM1/2
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Zylindersicherung 600/1000VDC
HELIO Protection
Fuse Amp-Trap 10x38 600VAC/DC/0.2A
Artikel-Nr: ATM2/10
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage