Fusibles cylindriques 600/1000VDC
Zylindersicherung 600/1000VDC
HELIO Protection

Fusibles cylindriques 600VDC rapide
Min./max pouvoir de coupure 1,35 I-Nenn 100kA
Taille: 10x38

Fusibles cylindre 1000VDC rapide
Min./max pouvoir de coupure 2,0 (*3.0) I-Nenn -50kA
Taille: DC10 10x85, DCT 10x38

D'autres articles de la gamme HELIO (p.e. HELIO BOX / HELIO
SWITCH / SURGE TRAP) sur demande.
Sur demande, nous vous envoyer la nouvelle documentation
"HELIO".

29

Téléchargements

Fiche technique (284.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?