AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S

AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260567

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel Verteilstecker Typ C (8mm) / M12 Stecker gerade
Polzahl 3P
Länge 0.60
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
LED's 1
Bemessungsspannung 24 V
Kodierung A-kodiert
Geschirmt Nein
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR Valve
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (262.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?