AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B

AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260510

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / 2x M12 Buchse 90°
Polzahl 3P
Länge 0.60
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
LED's 2
Bemessungsspannung 24 V
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Flammwidrig
Kabeltyp SENSOR M8Y | M12Y
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (313.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?