AB-C3-M12Y-2XM12FS E
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260601 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Stecker gerade - 2xM12 Buchse |
Geschirmt | Nein |
Bemessungsspannung | 60 V |
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / 2x M12 Buchse gerade |
Kodierung | A-kodiert |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -25°C...+90°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Kabeltyp | SENSOR M8Y | M12Y |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |