AB-C3-M12Y-2XM12FS E
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260601 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M12 |
---|---|
Forme | Connecteur droite - 2xM12 prise |
Blindé | Non |
Nombre de pôles | 3P + PE |
Tension nominale | 60 V |
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / 2x Prise M12 droite |
Kodierung | Codage A |
sans halogène | Non |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Type de câbles | SENSOR M8Y | M12Y |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4200 |