AB-C3-M8MS-F0,25

AB-C3-M8MS-F0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260993

Spezifikationen

Steckergrösse M8
Bauart Stecker gerade
Geschirmt Nein
Polzahl 3P
Anschlussart Schneidklemme
Leiterquerschnitt mm² 0,08 - 0,25
Kabeldurchmesser mm 2,5 - 5,0
Bemessungsspannung 60 V
Kodierung A-kodiert
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?