AB-C4-M12MS-PB-TR

AB-C4-M12MS-PB-TR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260722

Spezifikationen

PUR Nein
Steckergrösse M12
Bauart Stecker gerade
Kodierung B-kodiert
Polzahl 4P
Bemessungsspannung 60 V
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Schutzart IP65 / IP67
Geschirmt Nein
M8 Nein
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?