AB-C5-M12MS-25,0PUR-SH

AB-C5-M12MS-25,0PUR-SH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 22261064

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / freies Leitungsende
Polzahl 5P
Länge 25.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Bemessungsspannung 60 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Abschirmung Kupfergeflecht
Aderzahl 5x
Querschnitt mm² 0,34
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR SH M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (168.8 KB)

Download