AB-C5-M12MS-DN-TR

AB-C5-M12MS-DN-TR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260766

Spezifikationen

Steckergrösse M12
Bauart Stecker gerade
Geschirmt Nein
Polzahl 5P
Bemessungsspannung 60 V
Kodierung A-kodiert
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Schutzart IP65 / IP67
M8 Nein
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?