AB-DN-M12MS-2,0PUR

AB-DN-M12MS-2,0PUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 22260789

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / freies Leitungsende
Kodierung M12: A-Standard
Polzahl 5P
Länge 2.00
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67
Bemessungsspannung 60 V
Abschirmung S/FTP
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe violett
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Flammwidrig
Kabeltyp UNITRONIC BUS CAN
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • PUR Kabel
Material Aussenmantel PUR
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?