BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 17 GR

BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 17 GR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406251706

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Legende A 44.0
Legende B 68.0
Legende E 48
Legende C 29
Legende D 24
Legende F 5.5
Legende G -
Legende H 34
Legende J 18
Legende a 17
Legende b 33
Legende c 25
Legende d 8
Farbe grau
Schlauch Ø mm 17
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?