BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 23 SW

BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 23 SW

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406252301

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Legende A 53.0
Legende B 82.0
Legende E 57
Legende C 37
Legende D 26
Legende F 5.5
Legende G -
Legende H 43
Legende J 20
Legende a 24
Legende b 42
Legende c 37
Legende d 12
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 23
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?